Julkaise tuotteesi
H9 partition
H9 partition
H9 partition
H9 partition
H9 partition
H9 partition
H9 partition
H9 partition
H9 partition
    Arkistoitu

    H9 partition

    Define comfortable living spaces with high-performance H9 partition that offers a wide range of aesthetic solutions. This relocatable acoustic partition with cover-trims provides uncommon planning flexibility and high acoustic performance.
    Tekniset tiedot
    • Std dimensions
      Thickness 96mm
      Height 6000mm*
      *upon request

      Fillings
      Double panels (12 to 15mm)
      Single ou double glazing (6 to 8,8mm - 44/2)

      Coatings
      Melamine faced - Laminated - Vinyl - Metal sheet

      Acoustic
      32 - 50 dB Rw
      39 - 48 dB RA

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteH9
    • TuoteperheCloisons amovibles H9
    • TuoteryhmäH9 cloison
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-06-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)6000
    • Leveys (mm)6000
    • Syvyys (mm)96
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliMuu
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)30
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
    • IFC-luokitusSeinä
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 -kuvausRelocatable partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDemountable Partitions
    • OmniClass-numero23-15 11 13
    • OmniClass-nimikeDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II -koodiC1010
    • CSI UniFormat II -nimikePartitions