Julkaise tuotteesi
H9B partition
H9B partition
H9B partition
H9B partition
H9B partition
    Arkistoitu

    H9B partition

    With its contemporary lines, the H9B pencil line partition has a perfect finish without cover-trim between boards. Removable, this partition is closely similar to a classic wall.
    Tekniset tiedot
    • Std dimensions
      Thickness 96mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      2 chipboards

      Coatings
      Melamine faced - Laminated

      Acoustic
      46 dB Rw
      42 dB RA

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteH9B
    • TuoteperheCloisons amovibles H9
    • TuoteryhmäH9B cloison
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-06-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)3000
    • Leveys (mm)1250
    • Syvyys (mm)96
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliMuu
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)23
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
    • IFC-luokitusSeinä
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 -kuvausRelocatable partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDemountable Partitions
    • OmniClass-numero23-15 11 13
    • OmniClass-nimikeDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II -koodiC1010
    • CSI UniFormat II -nimikePartitions