Julkaise tuotteesi
H9T partition
H9T partition
H9T partition
H9T partition
H9T partition
H9T partition
    Arkistoitu

    H9T partition

    Simple and strong, the H9 Transparence glass partition is a double glazed and fully height partition without any intermediary post. Junction between glazings is done thanks with an anodized aluminium or polycarbonate connecting strip.

    Tekniset tiedot
    • Std dimensions
      Thickness 96mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      Double glazing with polished chamfered edges

      Acoustic
      46 dB Rw
      44 dB RA

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteH9T
    • TuoteperheCloisons amovibles H9
    • TuoteryhmäH9T cloison
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-06-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)3000
    • Leveys (mm)6000
    • Syvyys (mm)96
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)50
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
    • IFC-luokitusSeinä
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 -kuvausRelocatable partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDemountable Partitions
    • OmniClass-numero23-15 11 13
    • OmniClass-nimikeDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II -koodiC1010
    • CSI UniFormat II -nimikePartitions