Julkaise tuotteesi
HF10 partition
HF10 partition
HF10 partition
    Arkistoitu

    HF10 partition

    HF10 fire rated partition with cover-trims is designed to be installed on site and provide high acoustic performances. Often used in traffic corridors, the HF10 wall fire partition is the fire-rated solution for your fittings of living spaces.
    Tekniset tiedot
    • Std dimensions
      Thickness 104mm
      Width 1200mm
      Height 3000+500mm*
      *upon request

      Acoustic
      45 - 46 dB Rw
      43 - 45 dB RA

      Coatings
      Vinyl

      Fillings
      Double panels (plasterboards 13mm)
      Double glazing Pyrobelite

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteHF10
    • TuoteperheAutres cloisons
    • TuoteryhmäCloison coupe feu HF10
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-06-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)3000
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)104
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliMuu
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)45
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
    • IFC-luokitusSeinä
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 -kuvausRelocatable partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDemountable Partitions
    • OmniClass-numero23-15 11 13
    • OmniClass-nimikeDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II -koodiC1010
    • CSI UniFormat II -nimikePartitions