Julkaise tuotteesi
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door

    Glass door

    3.7 / 5 tähteä3.7(33 arvostelua)
    The glassdoor brings a touch of light in combination with solid partition or is the perfect match to a fully-glazed partition.
    Tekniset tiedot
    • Std dimensions
      Thickness 8 to 10mm
      Height 2040mm
      Width 830mm

      Hanging method
      Hinges
      Easy system
      Cube system

      Option(s)
      Single - Double
      Swing - Sliding

      Fillings
      Tempered glass (8 or 10mm thick)

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteVERRE
    • TuoteperhePortes
    • TuoteryhmäPorte verre
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-06-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)3000
    • Leveys (mm)1027
    • Syvyys (mm)8
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Lasitetut
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiGlass doors
    • UNSPSC-koodi30171501
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDoors and Frames
    • OmniClass-numero23-17 11 23
    • OmniClass-nimikeAll Glass Doors
    • CSI UniFormat II -koodiC1020
    • CSI UniFormat II -nimikeInterior Doors

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Pohjois-Amerikka Afrikka Etelä-Amerikka Oseania