Julkaise tuotteesi
AAC-Block 2-0,35/0,08

AAC-Block 2-0,35/0,08

Aerated concrete block for hand processing with high load capacity, excellent thermal insulation and perfect fire protection. The all-rounder for all walls from the basement to the roof.
Tekniset tiedot
  • wall thickness: 365 mm and block length: 625 mm 

    wall thickness: 425, 480, 500 mm and block length: 500 mm

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBlock_AAC_2_035_008
  • TuoteperheAutoclaved aerated concrete masonry
  • TuoteryhmäAerated concrete blocks
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-01-11
  • Painoksen numero1
Linkit
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAutoclaved aerated concrete
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Muuraus
  • IFC-luokitusLohko
  • UNSPSC-nimiBlocks
  • UNSPSC-koodi301315
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_52_05
  • Uniclass 2015 -kuvausAutoclaved aerated concrete (AAC) blocks
  • OmniClass-numero23-13 21 00
  • OmniClass-nimikeBlocks and Bricks

Alueellinen saatavuus

Eurooppa