Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

AAC-Block 2-0,35/0,09

Yksilöity viite: Block_AAC_2_035_009
Brändi: H+H Porenbeton
Tuoteperhe: Autoclaved aerated concrete masonry
Tuoteryhmä: Aerated concrete blocks
Julkaisupäivä: 2019-01-11
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (5)
Aerated concrete block for hand processing with high load capacity, excellent thermal insulation and perfect fire protection. The all-rounder for all walls from the basement to the roof.

wall thickness: 175, 240, 300, 365 mm and block length: 625 mm 

wall thickness: 425, 480 mm and block length: 500 mm



Materiaali pääasiassa: Autoclaved aerated concrete
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany

BIMobject-luokka: Rakennusmateriaalit - Muuraus
IFC-luokitus: Block
UNSPSC-nimi: Blocks
UNSPSC-koodi: 301315
Uniclass 1.4 Koodi: L322
Uniclass 1.4 Kuvaus: Blocks
Uniclass 2.0 Koodi: PR-80-50-05
Uniclass 2.0 Kuvaus: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Uniclass 2015 Koodi: Pr_20_93_52_05
Uniclass 2015 Kuvaus: Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
NBS Reference Koodi: 80-50-05
NBS Reference Kuvaus: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
KaikkiLuokat Numero: 23-13 21 00
KaikkiLuokat Otsikko: Blocks and Bricks
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

Nimi Arvo
Application external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses ; non_residential_buildings
Masonry Unit Grade blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar

BIMobject®