Yksilöity viite: | Block_AAC_4_050_013 |
---|---|
Brändi: | H+H Porenbeton |
Tuoteperhe: | Autoclaved aerated concrete masonry |
Tuoteryhmä: | Aerated concrete blocks |
Julkaisupäivä: | 2019-01-11 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
wall thickness: 175, 240 mm and block length: 625 mm
wall thickness: 300, 365, 425 mm and block length: 500 mm
Tuotteen url: | https://www.hplush.de |
---|---|
Asennusohjeet: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | https://www.hplush.de/produkte |
Tekninen kuvaus: | |
Esittelyvideo: | |
GTIN-koodi: |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/hplush/product/block_aac_4_050_013
Materiaali pääasiassa: | Autoclaved aerated concrete |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | |
Suunniteltu: | Germany |
Valmistettu: | Germany |
BIMobject-luokka: | Rakennusmateriaalit - Muuraus |
---|---|
IFC-luokitus: | Block |
UNSPSC-nimi: | Blocks |
UNSPSC-koodi: | 301315 |
Uniclass 1.4 Koodi: | L322 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Blocks |
Uniclass 2.0 Koodi: | PR-80-50-05 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks |
Uniclass 2015 Koodi: | Pr_20_93_52_05 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks |
NBS Reference Koodi: | 80-50-05 |
NBS Reference Kuvaus: | Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks |
KaikkiLuokat Numero: | 23-13 21 00 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Blocks and Bricks |
Nimi | Arvo |
---|---|
Application | external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses ; non_residential_buildings |
Masonry Unit Grade | blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar |
BIMobject®