Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

AAC-Thermoblock 2

Yksilöity viite: Thermoblock_AAC_2
Brändi: H+H Porenbeton
Tuoteperhe: Autoclaved aerated concrete masonry
Tuoteryhmä: Aerated concrete blocks
Julkaisupäivä: 2019-01-11
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (4)
Thermoblock with high load capacity, even better thermal insulation and perfect fire protection. The H+H Thermoblock has an integrated insulation material made of 100 mm phenolic foam. The three masonry layers: supporting inner shell mad of AAC, insulation and outer shell made of AAC are made by the mason in a single operation only.

wall thicknesses: 400


Materiaali pääasiassa: Autoclaved aerated concrete
Materiaali toissijaisesti: Phenolic Foam
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany

BIMobject-luokka: Building Materials - Bricks & Blocks
IFC-luokitus: Block
UNSPSC-nimi: Blocks
UNSPSC-koodi: 301315
Uniclass 1.4 Koodi: L322
Uniclass 1.4 Kuvaus: Blocks
Uniclass 2.0 Koodi: PR-80-50-05
Uniclass 2.0 Kuvaus: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Uniclass 2015 Koodi: Pr_20_93_52_05
Uniclass 2015 Kuvaus: Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
NBS Reference Koodi: 80-50-05
NBS Reference Kuvaus: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
KaikkiLuokat Numero: 23-13 21 00
KaikkiLuokat Otsikko: Blocks and Bricks
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

Nimi Arvo
Application external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses
Framing monolithic_facades_with_plastering ; multi_shell_walls
Masonry Unit Grade blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty