Julkaise tuotteesi
Surface Electromagnetic Locking - HQMAG 30S (Grade 2+ ≲ 1 800N) Comptact Maglock for light or glazed doors
HQMAG

Surface Electromagnetic Locking - HQMAG 30S (Grade 2+ ≲ 1 800N) Comptact Maglock for light or glazed doors

The compact range for light or glazed doors with a holding force: Grade 2+ / ≲ 1 800N. Can be installed by itself or with the L+Z bracket (AMZB3) or the firedoor bracket (AMAB3).
Tekniset tiedot
  • Security/Holding Force: Grade 2+ (≲ 1 800N, 180kgf, 405lbf) Tol. 15% Category of use: Grade 3 (High frequency - Public use) Durability/reliability: Grade 9 ( > 1 000 000 cycles) Corrosion resistance/humidity/IP protection: Grade 3 (EN 1670, EN ISO 9227) Mounting: Surface Residual magnetism: 0% - By design (No push-pin, no electronic kick-off) Locking monitoring (LSS): Reed Electrical/spark protection: Built-in metal-oxyde varistor (MOV) Power: 12/24VDC - 500/250 mA ² Environmental protection / IP Rating: IP 43 (fixed under header) Sizes (L x h x w): 166 x 39 x 21 mm Weight: ~ 1.8 kg Environmental / Temperature: -40°C to +60°C Compliances: CE 2014/30/EU, EN 13637 (Chap.7) 2015, EN 1670, EN ISO 9227, ASTM B 117, RoHS/Reach
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteElectromagnetic-Lock-HQMAG-30S
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-04-17
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Belgia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Accessories
  • IFC-luokitusObjekti
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDoor Hardware
  • OmniClass-numero23-17 11 11
  • OmniClass-nimikeDoor Components 

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka Etelä-Amerikka