Julkaise tuotteesi
Mortise Electromagnetic Locking - HQMAG 2 Grade 3+ (≲ 3 000N) indoors and outdoors solution
HQMAG

Mortise Electromagnetic Locking - HQMAG 2 Grade 3+ (≲ 3 000N) indoors and outdoors solution

The HQMAG 2 electromagnetic locking is the start of the range with professionnal standards as a Grade 3+ (≲ 3 000N) holding force and a LSS reed switch.
Tekniset tiedot
  • Security/Holding Force: Grade 3+ (≲ 3 000N, 300kgf, 675lbf) Tol. 15% Category of use: Grade 3 (High frequency - Public use) Durability/reliability: Grade 9 ( > 1 000 000 cycles) Corrosion resistance/humidity/IP protection: Grade 3 (EN 1670, EN ISO 9227) Mounting: Mortise Residual magnetism: 0% - By design (No push-pin, no electronic kick-off) Locking monitoring (LSS): Reed Electrical/spark protection: Built-in metal-oxyde varistor (MOV) Power: 12/24VDC - 500/250 mA ² Environmental protection / IP Rating: IP 43 (Mortise) Sizes (L x h x w): 188 x 39 x 27 mm Weight: ~ 2 kg Environmental / Temperature: -40°C to +60°C Compliances: CE 2014/30/EU, EN 13637 (Chap.7) 2015, EN 1670, EN ISO 9227, ASTM B 117, RoHS/Reach
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMortise-electromagnet-HQMAG-2
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-04-17
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Belgia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Accessories
  • IFC-luokitusObjekti
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDoor Hardware
  • OmniClass-numero23-17 11 11
  • OmniClass-nimikeDoor Components 

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka Etelä-Amerikka