Julkaise tuotteesi
Shearlock - HQSH 2500 Grade 6+ (6 800N) hybrid locking solution with high holding force specially made for swinging doors
HQMAG

Shearlock - HQSH 2500 Grade 6+ (6 800N) hybrid locking solution with high holding force specially made for swinging doors

The embedded HQSH 2500 shear latch is an aesthetic locking solution using a hybrid design (electromagnet + mechanical lock) for swinging doors. High holding force (Grade 6+ / ≲ 7 500N).
Tekniset tiedot
  • Security/Holding Force: Grade 6+ (6 800N, 680kgf, 1 530lbf) Category of use: Grade 3 (High frequency - Public use) Durability/reliability: Grade 9 ( > 1 000 000 cycles) Corrosion resistance/humidity/IP protection: Grade 3 (EN 1670, EN ISO 9227) Mounting: Mortise Residual magnetism: 0% - By design (No push-pin, no electronic quick-off) Locking monitoring (LSS): Reed + relay Power: 12/24 VDC - Standby: 200/100 mA - Peak: 1,5A/750 mA ² Environmental protection / IP Rating: IP 43 (Mortised horizontally in the upper transom) Sizes (L x h x w): 129 x 31 x 19,5 mm Weight: 1 kg Environmental / Temperature: -20°C to +60°C Compliances: CE 2014/30/E EN 1670, EN ISO 9227, ASTM B 117, RoHS/Reach
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteshearlock-hqsh-2500
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-04-17
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Belgia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Accessories
  • IFC-luokitusObjekti
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDoor Hardware
  • OmniClass-numero23-17 11 11
  • OmniClass-nimikeDoor Components 

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka Etelä-Amerikka