Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
hth/products/13dbbecd-300e-44bf-90bf-e03bee3a0bab
Koti
Luokat
Keittiö
Keittiökaapit
Korkea kaapit ja vaatekaapit J060804 Plain White
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
HTH Køkken
Seuraa
Korkea kaapit ja vaatekaapit J060804 Plain White
Etousa Plain White - Valmistettu 1,6 cm:n vahvuisesta levystä, pinta valkoista silkinhimmeää melamiinia. - Reunat väriin sovitettua muovireunanauhaa. Lähin ohjeellinen NCS-koodi: S0500-N. - Hyväksytty Danish Indoor Climate Label
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Komero upotettavalle uunille, 2 ovea, etulevy ja 4 hyllyä. Sisämitat: 70,4 x 56,7 cm.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
19J060804
Tuoteperhe
Plain White
Tuoteryhmä
High cabinet
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2023-08-21
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
2112
Leveys (mm)
600
Syvyys (mm)
565
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
Asennusohjeet
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
Esittelyvideo
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
Tuotesertifiointi
https://www.hth-keittio.fi/tietoa-hthsta/vastuullisuus/
Tekninen kuvaus
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
MFC-levy
Toissijainen materiaali
MFC-levy
Suunniteltu:
Tanska
Valmistettu:
Tanska
Nettopaino (kg)
68.28
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Keittiökaapit
IFC-luokitus
Kalustuselementti
CSI MasterFormat 2014 -koodi
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Kitchen Casework
OmniClass-numero
23-21 19 00
OmniClass-nimike
Casework
CSI UniFormat II -koodi
E2010
CSI UniFormat II -nimike
Fixed Furnishings
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ruotsi
Tanska
Samankaltaisia tuotteita
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Lataa
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Lataa
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Lataa
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Lataa
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Lataa
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Lataa