Julkaise tuotteesi
Kulmakaapit A080639 Plain White

Kulmakaapit A080639 Plain White

Etousa Plain White - Valmistettu 1,6 cm:n vahvuisesta levystä, pinta valkoista silkinhimmeää melamiinia. - Reunat väriin sovitettua muovireunanauhaa. Lähin ohjeellinen NCS-koodi: S0500-N. - Hyväksytty Danish Indoor Climate Label
Tekniset tiedot
  • Alakaappi, jossa on etulevy ja 2 yhteen liitettyä etuosaa. Jäteastiayksikkö asennettuna 45 cm syvään Lux-laatikkoon, jossa on hiljainen sulkujärjestelmä: 60 cm: 1x13 litraa, 1x13 litraa, ilmanvaihto, 1x18,5 litraa ja 2 kpl jakajia 80 cm: 2x13 litraa, 1x13 litraa, ilmanvaihto, 1x18,5 litraa ja 2 kpl jakajia.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite19A080639
  • TuoteperhePlain White
  • TuoteryhmäCorner base
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-08-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)704
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)565
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMFC-levy
  • Toissijainen materiaaliMFC-levy
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tanska
  • Nettopaino (kg)54.74
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeKitchen Casework
  • OmniClass-numero23-21 19 00
  • OmniClass-nimikeCasework
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings