Julkaise tuotteesi
Kulmakaapit A100541 Plain White

Kulmakaapit A100541 Plain White

Etousa Plain White - Valmistettu 1,6 cm:n vahvuisesta levystä, pinta valkoista silkinhimmeää melamiinia. - Reunat väriin sovitettua muovireunanauhaa. Lähin ohjeellinen NCS-koodi: S0500-N. - Hyväksytty Danish Indoor Climate Label
Tekniset tiedot
  • Kulmakaappi, 40 cm:n kiinteä seinä ja 1 hylly.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite19A100541
  • TuoteperhePlain White
  • TuoteryhmäCorner base
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-08-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)704
  • Leveys (mm)1200
  • Syvyys (mm)565
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMFC-levy
  • Toissijainen materiaaliMFC-levy
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tanska
  • Nettopaino (kg)36.3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeKitchen Casework
  • OmniClass-numero23-21 19 00
  • OmniClass-nimikeCasework
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings