Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

60-125 Design Cabinet with built in Micro

Yksilöity viite: 60-125_design_micro
Brändi: HTH
Tuoteperhe: Design Cabinets
Tuoteryhmä: Base Cabinet normal 70
Leveys (mm): 600
Korkeus (mm): 1250
Syvyys (mm): 600
Julkaisupäivä: 2012-09-07
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
HTH is born of Danish traditions of craftsmanship. From the big picture to the tiny details, HTH is a true specialist in kitchens. At the company’s factories in Denmark, kitchens are created with hands, hearts, and hi-tech solutions. This helps to ensure the uniformly high quality that distinguishes HTH kitchens.





But the high quality does not stop at the factories. We at HTH have always believed that kitchens are best designed and sold by specialists. That is why the staff you meet in the stores are trained to share their extensive knowledge and experience of kitchen design – which is a key factor for competent guidance and an excellent end result.


Materiaali pääasiassa: Wood
Materiaali toissijaisesti: Wood
Suunniteltu: Denmark
Valmistettu: Denmark

BIMobject-luokka: Keittiö - Keittiökaapit
IFC-luokitus: Furniture
UNSPSC-nimi: Furniture and Furnishings
UNSPSC-koodi: 56

BIMobject®