Julkaise tuotteesi
Allaskaapit A060001 Mono

Allaskaapit A060001 Mono

Etousa Mono White - Tasainen etuosa, jossa on hieman pyöristetty reuna. - Valmistettu 1,6 cm:n paksuisesta puukuitulev-ystä (MDF). - Etusarja on käsitelty kulutusta kestävällä himmeällä valkoisella lakalla. Lähin NCS-koodi: S0500-N. - Hyväksytty Danish Indoor Climate Label
Tekniset tiedot
  • Alakaappi, 1 hylly.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteJPA060001
  • TuoteryhmäBase Cabinet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-08-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)704
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)565
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF
  • Toissijainen materiaaliMFC-levy
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tanska
  • Nettopaino (kg)28.06
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeKitchen Casework
  • OmniClass-numero23-21 19 00
  • OmniClass-nimikeCasework
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

Alueellinen saatavuus

Eurooppa