Julkaise tuotteesi
Korkea kaapit ja vaatekaapit J060244 Mono

Korkea kaapit ja vaatekaapit J060244 Mono

Etousa Mono White - Tasainen etuosa, jossa on hieman pyöristetty reuna. - Valmistettu 1,6 cm:n paksuisesta puukuitulev-ystä (MDF). - Etusarja on käsitelty kulutusta kestävällä himmeällä valkoisella lakalla. Lähin NCS-koodi: S0500-N. - Hyväksytty Danish Indoor Climate Label
Tekniset tiedot
  • Vaatekaappi, 5 hyllyä ja 4 kpl 15 cm:n korkuista lankakoria rullakiskoilla.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteJPJ060244
  • TuoteperheMono
  • TuoteryhmäHigh cabinet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-08-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2112
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)565
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF
  • Toissijainen materiaaliMFC-levy
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tanska
  • Nettopaino (kg)73
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeKitchen Casework
  • OmniClass-numero23-21 19 00
  • OmniClass-nimikeCasework
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Ruotsi
Tanska
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText