Julkaise tuotteesi
Jupiter APC

Jupiter APC

5.0 / 5 tähteä5.0(5 arvostelua)
Jupiter APC is a cashless version of the Automated Pay Station. It is a customer-friendly and easy-to-use station that accepts payment by Credit Card only, for ideal customer convenience. Its scanner can handle vouchers, prebooking, 3rd party tickets.
Tekniset tiedot
  • MAIN COMPONENTS:

    • Display: multiple options up to 10.1'' TFT LCD touchscreen
    • Ticket Processing Unit: magstripe and barcode tickets management
    • Proximity Reader: handles multiple card types for subscribers
    • Scanner: Valiscan handles vouchers, prebooking, 3rd party tickets
    • Receipt Printer: for thermal paper roll
    • Heater & Ventilation: settable thermostat
    • Intercom: enhanced system with separated speaker and audio outlets, plus pinhole camera capabilities
    • EMV Devices: multiple combinations of electronic payment, including pinpad
    • Serviceability: full height doors on both sides

    COMPLIANCE & CERTIFICATIONS:

    • RoHS Compliant
    • CE Certified
    • Compliant with cULus requirements on safety


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteJupiter-APC
  • TuoteperheJUPITER
  • TuoteryhmäAutomated pay stations
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-06-06
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1300
  • Leveys (mm)480
  • Syvyys (mm)450
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)68
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTekniikka ja infrastruktuuri - Tietarvikkeet
  • IFC-luokitusSähköelementti
  • UNSPSC-nimiParking meters
  • UNSPSC-koodi46161505
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_63
  • Uniclass 2015 -kuvausParking meters
  • OmniClass-numero23-11 23 11
  • OmniClass-nimikeParking Meters

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka Oseania Etelä-Amerikka
Ahvenanmaa
Arabiemiirikunnat
Anguilla
Algeria
Australia
Chile
Alankomaat
Bahrain
Antigua ja Barbuda
Angola
Uusi-Seelanti
Albania
Jemen
Aruba
Egypti
Andorra
Jordania
Bahamasaaret
Etelä-Afrikka
Belgia
Kuwait
Barbados
Kenia
Bosnia ja Hertsegovina
Malesia
Belize
Marokko
Bulgaria
Oman
Bermuda
Namibia
Espanja
Qatar
Brittiläiset Neitsytsaaret
Swasimaa
Färsaaret
Saudi-Arabia
Caribbean Netherlands
Zimbabwe