Julkaise tuotteesi
Jupiter APS
Jupiter APS
Jupiter APS

    Jupiter APS

    4.3 / 5 tähteä4.3(9 arvostelua)

    Jupiter APS is an automated pay station for parking systems. It is a flexible unit capable of working on a stand-alone basis or online. It accepts a variety of tickets and offers customized rates, as well as a wide range of payment methods (coins, bills/bank notes, credit card, contactless NFC, debit card, value or city cards). The stainless steel cabinet is particularly robust and the station offers many interactive features: a multilingual 15.6’’ TFT LCD touchscreen display for user instructions, an illuminated navigation to assist the payment process, a read/write ticket unit for magnetic stripe or barcode tickets, as well as an enhanced intercom system including a pinhole camera. Its scanner can handle vouchers, prebooking, and 3rd party tickets.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteJupiter-APS
    • TuoteperheJUPITER
    • TuoteryhmäAutomated pay stations
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-06-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1200
    • Leveys (mm)850
    • Syvyys (mm)620
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)200
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaTekniikka ja infrastruktuuri - Tietarvikkeet
    • IFC-luokitusSähköelementti
    • UNSPSC-nimiParking meters
    • UNSPSC-koodi46161505
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015 -kuvausParking meters
    • OmniClass-numero23-11 23 11
    • OmniClass-nimikeParking Meters

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka Oseania Etelä-Amerikka