Julkaise tuotteesi
Jupiter LES
Jupiter LES

    Jupiter LES

    5.0 / 5 tähteä5.0(11 arvostelua)
    JUPITER LES is a compact entry lane station that can grant access to the lane by scanning Proximity cards, RFID tags, plate numbers etc. Its full color graphic display manages all languages to give clear indications to the users; multiple options available up to 7'' TFT LCD display. The modularity of the design accomodates future developments and maintenance can be easily performed.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteJupiter-LES
    • TuoteperheJUPITER
    • TuoteryhmäEntry stations
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-06-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1300
    • Leveys (mm)280
    • Syvyys (mm)450
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)40
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaTekniikka ja infrastruktuuri - Tietarvikkeet
    • IFC-luokitusSähköelementti
    • UNSPSC-nimiParking meters
    • UNSPSC-koodi46161505
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015 -kuvausParking meters
    • OmniClass-numero23-11 23 11
    • OmniClass-nimikeParking Meters

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka Oseania Etelä-Amerikka