Julkaise tuotteesi
Jupiter LS
Jupiter LS

    Jupiter LS

    Jupiter LS is a lane section station that gives a high degree of flexibility to allow the control of vehicles in and out of controlled sectors within a parking facility e.g. nested areas. Its scanner can handle prebooking as well as 3rd party tickets.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteJupiter-LS
    • TuoteperheJUPITER
    • TuoteryhmäSection station
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-06-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1300
    • Leveys (mm)480
    • Syvyys (mm)450
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)68
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaTekniikka ja infrastruktuuri - Tietarvikkeet
    • IFC-luokitusSähköelementti
    • UNSPSC-nimiParking meters
    • UNSPSC-koodi46161505
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015 -kuvausParking meters
    • OmniClass-numero23-11 23 11
    • OmniClass-nimikeParking Meters

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka Oseania Etelä-Amerikka