Julkaise tuotteesi
Jupiter LSS
Jupiter LSS

    Jupiter LSS

    JUPITER LSS is a compact lane section station that controls vehicles' entrances within a nested area. Its display is able to manage several languages providing the users with clear and readable indications; multiple options available up to 7'' TFT LCD display. The modularity of the design accomodates future developments and maintenance can be easily performed.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteJupiter-LSS
    • TuoteperheJUPITER
    • TuoteryhmäSection station
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-06-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1300
    • Leveys (mm)280
    • Syvyys (mm)450
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)40
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaTekniikka ja infrastruktuuri - Tietarvikkeet
    • IFC-luokitusSähköelementti
    • UNSPSC-nimiParking meters
    • UNSPSC-koodi46161505
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015 -kuvausParking meters
    • OmniClass-numero23-11 23 11
    • OmniClass-nimikeParking Meters

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka Oseania Etelä-Amerikka