Julkaise tuotteesi
Jupiter LXS
Jupiter LXS

    Jupiter LXS

    5.0 / 5 tähteä5.0(7 arvostelua)
    JUPITER LXS is a compact lane exit station for parking systems that controls vehicles' entrances and dispenses a 2D barcoded ticket to transient users or by checking card, RFID, plate numbers etc. to monthly subscribers. Its display is able to manage several languages providing the users with clear and readable indications; multiple options available up to 7'' TFT LCD display. The modularity of the design accomodates future developments and maintenance can be easily performed.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteJupiter-LXS
    • TuoteperheJUPITER
    • TuoteryhmäExit stations
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-06-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1300
    • Leveys (mm)280
    • Syvyys (mm)450
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)40
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaTekniikka ja infrastruktuuri - Tietarvikkeet
    • IFC-luokitusSähköelementti
    • UNSPSC-nimiParking meters
    • UNSPSC-koodi46161505
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015 -kuvausParking meters
    • OmniClass-numero23-11 23 11
    • OmniClass-nimikeParking Meters

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka Oseania Etelä-Amerikka