Julkaise tuotteesi
Cord and Cable Reels, Temporary Industrial Lighting Cord Reel with Hand Lamps - HBLC40182LED

Cord and Cable Reels, Temporary Industrial Lighting Cord Reel with Hand Lamps - HBLC40182LED

by Hubbell Wiring Device-Kellems 
Catalog ID: HBLC40182LED

Temporary Power
Temporary Industrial Lighting
Cord Reel with Hand Lamps

Features
Covered on/off switch located on handle to control side and end LEDs
Flash light or floor light capable with end light feature
Desired cord length automatically maintained through positive latch mechanism
Constructed of durable corrosion-resistant steel

Tekniset tiedot
  • General
    Cable Length - 40 Ft
    Cable Type - #18/2 SJTOW
    Series - Commercial
    Type - Reel with LED hand lamp, with flashlight end, white

    Electrical Ratings
    Amperage Rating - 0.65 A
    Current / Amperage Rating - 0.65 A
    Voltage Rating - 125 VAC

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCord-and-Cable-Reels-HBLC40182LED
  • TuoteperheCable / Cord / Hose Reels
  • TuoteryhmäCord Reels
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-10-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Pistokkeet ja pistorasiat
  • IFC-luokitusSähkönjakelu
  • UNSPSC-nimiCable reels
  • UNSPSC-koodi26121635
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_38
  • Uniclass 2015 -kuvausHoses, hose reels and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBoxes for Electrical Systems
  • OmniClass-numero23-35 33 17 11
  • OmniClass-nimikeElectrical Cable Reels