Julkaise tuotteesi
Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with HBL5369C, 45' 12/3, Yellow - HBLI45123C20

Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with HBL5369C, 45' 12/3, Yellow - HBLI45123C20

by Hubbell Wiring Device-Kellems 

Industrial Power Cord Reels

Features

  • Durable, Corrosion Resistant Cast Aluminum Construction
    UL Type 1
  • Multi-Position Guide Arm can be mounted in two different positions
  • Positive Latch mechanism automatically maintains desired cord length
  • Ratchet Lock can be disengaged in field for constant tension applications 
Tekniset tiedot
  • General
    Cable Length:  45 Ft
    Cable Type:  #12/3 SJO
    Series:  inREACH
    UPC:  783585669182

    Electrical Ratings
    Current / Amperage Rating:  20 A
    Voltage Rating:  250 VAC
    Voltage Rating Description:  250 VAC

    Conductor Related
    Number Of Wires:  3-Wire

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCord-and-Cable-Reels-HBLI45123C20
  • TuoteperheCable / Cord / Hose Reels
  • TuoteryhmäCord Reels
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-07-16
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Pistokkeet ja pistorasiat
  • IFC-luokitusSähkönjakelu
  • UNSPSC-nimiCable reels
  • UNSPSC-koodi26121635
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_38
  • Uniclass 2015 -kuvausHoses, hose reels and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBoxes for Electrical Systems
  • OmniClass-numero23-35 33 17 11
  • OmniClass-nimikeElectrical Cable Reels