Julkaise tuotteesi
Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with Yellow Portable Outlet Box, 45' 14/3 - HBLI45143R15

Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with Yellow Portable Outlet Box, 45' 14/3 - HBLI45143R15

by Hubbell Wiring Device-Kellems 

White Industrial Reel with Yellow Portable Outlet Box and (1) 15A Duplex Receptacle, UL Type 1, 45 Ft, #14/3 SJO, 15 A, 250 VAC

Features

  • Durable, Corrosion Resistant Cast Aluminum Construction
  • UL Type 1
  • Multi-Position Guide Arm can be mounted in two different positions
  • Positive Latch mechanism automatically maintains desired cord length
  • Ratchet Lock can be disengaged in field for constant tension applications
Tekniset tiedot
  • General
    Cable Length: 45 Ft
    Cable Type: #14/3 SJO
    Series: inREACH
    UPC: 783585669090

    Electrical Ratings
    Current / Amperage Rating: 15 A
    Voltage Rating: 250 VAC
    Voltage Rating Description: 250 VAC

    Conductor Related
    Number Of Wires: 3-Wire

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCord-and-Cable-Reels-HBLI45143R15
  • TuoteperheCable / Cord / Hose Reels
  • TuoteryhmäCord Reels
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-07-16
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Pistokkeet ja pistorasiat
  • IFC-luokitusSähkönjakelu
  • UNSPSC-nimiCable reels
  • UNSPSC-koodi26121635
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_38
  • Uniclass 2015 -kuvausHoses, hose reels and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBoxes for Electrical Systems
  • OmniClass-numero23-35 33 17 11
  • OmniClass-nimikeElectrical Cable Reels