Julkaise tuotteesi
Cord and Cable Reels, Yellow Weatherproof Reel, UL Type 4, 35' 10/4 - HBLW35104
Cord and Cable Reels, Yellow Weatherproof Reel, UL Type 4, 35' 10/4 - HBLW35104

    Cord and Cable Reels, Yellow Weatherproof Reel, UL Type 4, 35' 10/4 - HBLW35104

    by Hubbell Wiring Device-Kellems 

    Weatherproof Cord Reels

    Features

    • Durable, Corrosion Resistant Cast Aluminum Construction
    • UL Type 4
    • Multi-Position Guide Arm can be mounted in two different positions
    • Positive Latch mechanism automatically maintains desired cord length
    • Ratchet Lock can be disengaged in field for constant tension applications 

    Tekniset tiedot
    • General 
      Cable Length: 35 Ft 
      Cable Type: #10/4 SOW 
      Series: inREACH 
      UPC: 783585585840 

      Electrical Ratings 
      Current / Amperage Rating: 30 A 
      Voltage Rating: 600 VAC 
      Voltage Rating Description: 600 VAC 

      Conductor Related 
      Number Of Wires: 4-Wire

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCord-and-Cable-Reels-HBLW35104
    • TuoteperheCable / Cord / Hose Reels
    • TuoteryhmäCord Reels
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-07-16
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Pistokkeet ja pistorasiat
    • IFC-luokitusSähkönjakelu
    • UNSPSC-nimiCable reels
    • UNSPSC-koodi26121635
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_38
    • Uniclass 2015 -kuvausHoses, hose reels and ancillaries
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 05 33.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBoxes for Electrical Systems
    • OmniClass-numero23-35 33 17 11
    • OmniClass-nimikeElectrical Cable Reels