Julkaise tuotteesi
Cast Iron 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

Cast Iron 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

The CFBS1R4CFB is a multi service cast iron floor box suitable for on grade or above grade use with conduit entries for both power and low voltage services. Conduit connections are made through NPT threads in each respective electrical category. The box is supplied with plugs for all NPT thread openings incase an opening is not used
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehubbell-cfbs1r4cfb
  • TuoteperheFloor Boxes
  • TuoteryhmäFloor Box - Recessed
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-09-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)6
  • Leveys (tuumaa)6.58
  • Syvyys (tuumaa)6.32
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
  • IFC-luokitusSähkönjakelu
  • UNSPSC-nimiElectrical boxes
  • UNSPSC-koodi39121303
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBoxes for Electrical Systems
  • OmniClass-numero23-35 33 15
  • OmniClass-nimikeElectrical Junction Boxes

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat