Julkaise tuotteesi
Flat Style Wire Basket Tray

Flat Style Wire Basket Tray

Flat Cross-Wire Design

Features:
  • Flat shaped cross-wires provide significantly more surface area to support weight of cables
  • Flat ribs provide 400% more surface area and reduce stress on cables by 60%
  • 100% recycled steel
  • 2" x 4" mesh opening
  • Reduction in stress helps maintain Cat 6 and Cat 6A performance
  • Cuts and configures the same as round wire tray
  • Uses the same splicing and mounting hardware as round wire tray

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehubbell-flat-style-wire-basket-tray
  • TuoteperheBasket Tray and Ladder Rack
  • TuoteryhmäBasket Tray
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-09-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
  • IFC-luokitusSähkönjakelu
  • UNSPSC-nimiElectrical boxes
  • UNSPSC-koodi39121303
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBoxes for Electrical Systems
  • OmniClass-numero23-35 33 15
  • OmniClass-nimikeElectrical Junction Boxes