Julkaise tuotteesi
Rectangular Metallic Floor Boxes, 1-G Shallow Cast Iron, Brass Top

Rectangular Metallic Floor Boxes, 1-G Shallow Cast Iron, Brass Top

B2437 -- Flush Concrete Floor Box Series

Product Specifications:
  • Box Material: Cast Iron
  • Box Capacity: Full Size
  • Trim Ring Color: Brass
  • Box Depth: Shallow
  • Box Gangs: 1
  • Box Adjustability: Fully
  • Minimum Depth of Pour: 3.00" (76.2), 3.00"
  • Box Hubs/Knockouts: Standard
  • Material: Cast Iron
  • Dimension A: 4.38" (111.2)
  • Dimension B: 2.88" (73.0)
  • Dimension C: 3.19" (81.0)
  • Before Pour Adjustability: 1.25" (31.8)
  • After Pour Adjustability: .38" (9.5)
  • Total Cubic Inch Capacity (cm3): 30.00 (491.7)
  • Threaded Conduit Hubs: 3/4" Four Way
  • Listings: UL Listed, CSA Certified
  • UPC Number: 78358510060
  • Weight in LBs: 3.9

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesystemone-b2437
  • TuoteperheFloor Boxes
  • TuoteryhmäFloor Box - Flush
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-09-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)2.9
  • Leveys (tuumaa)4.69
  • Syvyys (tuumaa)4.69
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Toissijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
  • IFC-luokitusSähkönjakelu
  • UNSPSC-nimiElectrical boxes
  • UNSPSC-koodi39121303