Julkaise tuotteesi
Rectangular Floor Box, Concrete, 3-Gang Shallow, Brass/Cast Iron

Rectangular Floor Box, Concrete, 3-Gang Shallow, Brass/Cast Iron

B4314 -- Rectangular Floor Box, Concrete, 3-Gang Shallow, Brass/Cast Iron

Product Specifications:
  • Floor Box Application: Rectangular
  • Floor Box Item: Cast Iron Floor Box 3-Gang Shallow, Brass
  • Unit Package: Single
  • Order Quantity: Carton of 1


SPECIFICATIONS:
  • Material: Cast Iron
  • Min. Depth of Pour: 2.0" (50.8)
  • Adjustability: Semi
  • Cubic Inch (cm3) Capacity Per Gang: 16.0 cu. in. (262.2 cm3)
  • Dimensions A: 2.0" (50.8)
  • Dimensions B: 5.46" (138.7)
  • Dimensions C: 10.7" (271.8)
  • Dimensions D: 4.38" (111.3)
  • Dimensions E: 9.56" (242.8)
  • Threaded access holes: (6) 0.75"
  • Concrete Cover: Included
  • Closure Plugs: Included

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesystemone-b4314
  • TuoteperheFloor Boxes
  • TuoteryhmäFloor Box - Flush
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-09-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)2
  • Leveys (tuumaa)4.36
  • Syvyys (tuumaa)3.2
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
  • IFC-luokitusSähkönjakelu
  • UNSPSC-nimiElectrical boxes
  • UNSPSC-koodi39121303