Julkaise tuotteesi
ZIP System® Insulated R-9 Wall Sheathing, 2"
Arkistoitu

ZIP System® Insulated R-9 Wall Sheathing, 2"

ZIP System R-sheathing is the simple all-in-one structural panel with built-in exterior insulation. Featuring integrated moisture, air and thermal protection, ZIP System R-sheathing completely reimagines traditional wall assemblies by streamlining exterior water, air and thermal management.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezipsystem_insulated-r-sheathing-r9
  • TuoteperheWall Solutions
  • TuoteryhmäZIP System R-Sheathing
  • Julkaisupäivä2020-09-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliOSB Wood
  • Toissijainen materiaaliPolyisosyanuraatti PIR
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Ulkoseinät
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiWood sheathing or sheets
  • UNSPSC-koodi30103604
  • Uniclass 2015 -koodiSs_25_25_95_28
  • Uniclass 2015 -kuvausExternal wall sheathing systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi06 16 36
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Panel Product Sheathing
  • OmniClass-numero23-13 37 17 11
  • OmniClass-nimikeSheathing Products
  • CSI UniFormat II -koodiB2010
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls