Julkaise tuotteesi
Hubler - Decorative panel - Aluminium tinted steel - MTAL18
Hubler - Decorative panel - Aluminium tinted steel - MTAL18
Hubler - Decorative panel - Aluminium tinted steel - MTAL18
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Aluminium tinted steel - MTAL18

    Discover the steel-tinted Stratimétal in our Métal collection. Horizontal use is not recommended.
    Tekniset tiedot
    • Material : Alu, Available undercoats : Legnostrat - Kraft, Dimensions and ordering data : 244x122cm - MTAL18, Thickness : 10/10mm, Finish : Satin, Counterbalancing : 244x122cm - D001, Bendable : 13cm, Atmosphere : Industrial, Color : Grey
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitepanneau-deco-alu-teinte-acier-de446
    • TuoteperheMétal
    • TuoteryhmäMétal et Magnétique
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-03-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2440
    • Leveys (mm)1220
    • Syvyys (mm)1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Seinäviimeistelyt

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Ranska