Julkaise tuotteesi
Hubler - Decorative panel - Sea S6P10 Reconstituted light oak - SSEAS6P10C82
Hubler - Decorative panel - Sea S6P10 Reconstituted light oak - SSEAS6P10C82
Hubler - Decorative panel - Sea S6P10 Reconstituted light oak - SSEAS6P10C82
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Sea S6P10 Reconstituted light oak - SSEAS6P10C82

    Discover the sea S6P10 light oak reconstituted model in our Sculptés Bois collection. Available in matching smooth leaf.
    Tekniset tiedot
    • Wood type : Oak, Type of wood : Reconstituted, Available undercoats : Legnoflex - Non-woven fabric, Dimensions and ordering data : 300x120cm - SSEAS6P10C82P1M, 313x122cm - SSEAS6P10C82FS, Thickness : 21mm - Panel, 6.2mm - Foil, Gouge height : 6mm, Finish : Gross, Counterbalancing : N100L, Bendable : 5cm - Leaf, Edgeband : yes, Atmosphere : Graphics, Color : Beige-cream
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitepanneau-deco-sea-s6p10-chene-clair-reconstitue-sseas6p10c82
    • TuoteperheSculptés Bois
    • TuoteryhmäPlacages bois
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-03-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)3130
    • Leveys (mm)1220
    • Syvyys (mm)5.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Seinäviimeistelyt

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Ranska