Julkaise tuotteesi
Hubler - Decorative panel - Wave P22 Walnut US reconstituted - SWAVP22N12
Hubler - Decorative panel - Wave P22 Walnut US reconstituted - SWAVP22N12
Hubler - Decorative panel - Wave P22 Walnut US reconstituted - SWAVP22N12
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Wave P22 Walnut US reconstituted - SWAVP22N12

    Discover the wave P22 reconstituted US walnut model in our Sculptés Bois collection. Available in smooth coordinated leaf.
    Tekniset tiedot
    • Wood type : Walnut, Type of wood : Reconstituted, Available undercoats : Legnoflex - Non-woven fabric, Dimensions and ordering data : 300x120cm - SWAVP22N12P1M, 313x122cm - SWAVP22N12FS, Thickness : 18.5mm - Panel, 3.2mm - Sheet, Gouge height : 2mm, Finish : Gross, Counterbalancing : N100L, Bendable : 15cm - Leaf, Edgeband : yes, Atmosphere : Graphics, Color : Medium brown
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitepanneau-deco-wave-p22-noyer-us-reconstitue-swavp22n12
    • TuoteperheSculptés Bois
    • TuoteryhmäPlacages bois
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-03-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)3130
    • Leveys (mm)1220
    • Syvyys (mm)5.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Seinäviimeistelyt

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Ranska