Julkaise tuotteesi
AEGIS Wall System
AEGIS Wall System

    AEGIS Wall System

    The AEGIS Wall System has you covered with a single-source solution designed to make your next project come together with a 15-year warranty. The system consists of Hunter Xci NB, Xci Ply or Xci Ply Class A, CAV-GRIP and Hunter Xci VP-SA WRB. Systemization ensures compatibility of materials performing key functions within the wall assembly and simplified installation allows cladding to be attached directly into the OSB or Plywood. See Sell Sheet below for more information.Components Hunter Xci Ply, Xci Ply Class A or Xci NBHunter Xci SIP ScrewsHunter Xci VP-SA WRBCAV-GRIP
    Tekniset tiedot
    • Components

      • Hunter Xci Ply, Xci Ply Class A or Xci NB
      • Hunter Xci SIP Screws
      • Hunter Xci VP-SA WRB
      • CAV-GRIP
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteaegis-wall-system
    • TuoteperheXci Wall Proudcts
    • TuoteryhmäExternal Wall Insulated Boards
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-09-10
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Ulkoseinät
    • IFC-luokitusSeinä
    • ETIM-koodiEG020500
    • ETIM-nimiBuilding - insulation material
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_10
    • Uniclass 2015 -kuvausWalls
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWall Panels
    • OmniClass-numero23-15 13 19
    • OmniClass-nimikeWall Panels

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka