Julkaise tuotteesi
Cloakroom, Permanent wallsystem 1000
Hyllteknik

Cloakroom, Permanent wallsystem 1000

Our simplest and most competitive system, designed for general use. Strong, simple and flexible, it is often used for material storage. However, with a little bit of imagination, it can find its way into more sophisticated interiors. The shelves and other metal parts are available powder coated in Hylltekniks colours: T1-white, T2-grey, T3-dark grey , T4-black, T5-metallic paint, T6-purple red, T7-sapphire blue, T8-pine green, T9-aluminium, T10-red, T11-green eller T12-blue. The shelving system is also available in galvanized and stainless steel. Hylltekniks components for cloakroom is avaliable in beech, birch and oak. For more information about the products visit our website.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecl_pe_wa_1000
  • TuoteperheComponents for shelving system
  • TuoteryhmäCloakroom
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2013-12-10
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)1000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Koukut ja ripustimet
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56

Alueellinen saatavuus

Eurooppa