Julkaise tuotteesi
Flexible wall system with metal shelf Paper
Hyllteknik

Flexible wall system with metal shelf Paper

The support rail is screwed horizontally on the wall and the hanging uprights are simply hung in place. The shelving system is recommended where you want the ability to change the interior as needed. In combination with complete shelves this becomes a wall system both flexible and fast assembly. Metal shelf Paper together with our cabinet provides a sleek and stylish interior. Choose wood and powder coated colors from our catalog.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefhsmphp
  • TuoteperheShelving system
  • TuoteryhmäFlexible wall system
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-06-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2212
  • Syvyys (mm)336
Linkit
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56