Julkaise tuotteesi
Permanent wall system with Cover ex 2
Hyllteknik

Permanent wall system with Cover ex 2

The permanent wall system is strong, simple and flexible. The wall rail is mounted vertically on the wall and have perforated holes all the way for easy height adjustment of the brackets and shelf ends. It is an easy and affordable shelving suitable for storage in the storage and archives. But with a little imagination and creative choices of material the wall rails also can be used where the appearance is high. In the concept Cover you will decorate your wall and refill with shelves where you want. Choose powder coated colors from our catalog.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitepvsmc2
  • TuoteperheShelving system
  • TuoteryhmäPermanent wall system
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-06-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2571
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)314
Linkit
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56