Julkaise tuotteesi
Permanent wall system with metal shelf Paper
Hyllteknik

Permanent wall system with metal shelf Paper

4.2 / 5 tähteä4.2(5 arvostelua)
The permanent wall system is strong, simple and flexible. The wall rail is mounted vertically on the wall and have perforated holes all the way for easy height adjustment of the brackets and shelf ends. It is an easy and affordable shelving suitable for storage in the storage and archives. But with a little imagination and creative choices of material the wall rails also can be used where the appearance is high. Metal shelf Paper is stylish and strong, despite the way the paper-thin appearance. Choose powder coated colors from our catalog.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitepvsmphp
  • TuoteperheShelving system
  • TuoteryhmäPermanent wall system
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-06-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2571
  • Syvyys (mm)326
Linkit
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56

Alueellinen saatavuus

Eurooppa