Julkaise tuotteesi
Bar R
Bar R
Bar R
    IAM Design

    Bar R

    4.9 / 5 tähteä4.9(15 arvostelua)
    The Bar R systems are the first born of IAM Design production and offer the widest range of accessories and solutions that allow them to adapt to every architecture and need.
    Tekniset tiedot
    • Designed for: home use and public places Use: internal and external Variations: floor or wall mounted Applications: stairs, balconies and balustrades Material: AISI 316 and 304 stainless steel Infill: Stainless steel rods Upper finish: satin or glossy stainless steel
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBar-r
    • TuoteperheSystem
    • TuoteryhmäBalustrades
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-10-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kaide
    • IFC-luokitusKaide
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 -kuvausBalustrade and guarding systems
    • OmniClass-numero23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-nimikeRailing