Julkaise tuotteesi
GlassU A
GlassU A
GlassU A
    IAM Design
    Arkistoitu

    GlassU A

    The Glass-U A profiles are the most versatile in their category, ideal for both domestic use and for most public places. Available in 2 standard versions: for anchoring to the floor or anchoring to the wall.
    Tekniset tiedot
    • Designed for: domestic use and public places (project load 2,25 kN/m) Use: inside and outside, also by the sea Variations: floor or side mounted Applications: stairs, balconies and balustrades Material: aluminum with silver effect Dimensions: 48 mm x 125 mm (internal helix channel 110 mm) Infill: glass Glass thickness: 12,76-13,52-15-16,76-17,52-19-20,76-21,52 mm Upper finish: natural aluminum colour with silver effect
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGlass-u-a
    • TuoteperheSystem
    • TuoteryhmäGlass railings
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-10-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kaide
    • IFC-luokitusKaide
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 -kuvausBalustrade and guarding systems
    • OmniClass-numero23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-nimikeRailing