Julkaise tuotteesi
Twist Coffee Table - Dia600xH450 mm
Twist Coffee Table - Dia600xH450 mm
Twist Coffee Table - Dia600xH450 mm

    Twist Coffee Table - Dia600xH450 mm

    5.0 / 5 tähteä5.0(5 arvostelua)

    Twist is a playful, yet elegant coffee table designed with movement as the underlying theme. The smooth table top ‘disc’ seems to float about the soft flowing lines of the sturdy wire frame. As you move around the table, the lines of the frame show a changing geometric pattern – hence the name ‘Twist’.

    The 20mm table top is available as a laminate, solid oak or concrete surface. The discrete 10mm steel frame is available in a white, black or brass powder coating. Twist is available in two sizes to accommodate both sofa and low-level seat settings.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteTwist-table-Black-Dia-600-mm-H-450-mm
    • TuoteperheCoffee Tables
    • TuoteryhmäTwist
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-02-12
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliLaminaatti
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Tanska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_14
    • Uniclass 2015 -kuvausCoffee tables
    • OmniClass-numero23-21 11 00
    • OmniClass-nimikeCommercial Furniture