Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Mono PM 1-layer system of SBS-modified bitumen on troughed sheet insulated with mineral wool and expanded polystyrene

Yksilöity viite: mono-pm-mineralull-expanderad-polystyren-trp-plat
Brändi: BMI Icopal Sweden
Tuoteperhe: Water proofing membrane
Tuoteryhmä: Single ply system
Leveys (mm): 1000
Julkaisupäivä: 2018-08-15
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (3)

1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane mechanical fastened on troughed sheet insulated with mineral wool and expanded polystyrene: 
1. Substrate: Troughed sheet 
2. Vapour barrier: Icopal Akvaden 0,2 mm PE-film 
3. Heat insulation: 
1-layer Mineral wool
2-layer Expanded polystyrene (with offset seams)
3-layer 20 mm Board of mineral wool with surface compression resistance > 60 kPa
4. Mechanical fastener: Teleskopic 
5. Roofing felt: Icopal Mono PM mechanical fastened and welded seams
Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane mechanical fastened on troughed sheet insulated with mineral wool and expanded polystyrene.
External fire performance: BROOF(t2).
System can be used where there is a need for insulation on troughed sheet.
Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.


Materiaali pääasiassa: Bitumen
Materiaali toissijaisesti: Polystyrene (EPS)
Suunniteltu: Sweden
Valmistettu: Sweden

BIMobject-luokka: Rakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
IFC-luokitus: Material
UNSPSC-nimi: Roofing membranes
UNSPSC-koodi: 30151505
Uniclass 1.4 Koodi: L68121
Uniclass 1.4 Kuvaus: Membranes
Uniclass 2.0 Koodi: PR-75-28-72
Uniclass 2.0 Kuvaus: Roof Membrane Perimeter Trims
NBS Reference Koodi: 75-28-72
NBS Reference Kuvaus: Roof Membrane Perimeter Trims
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Membrane Roofing
KaikkiLuokat Numero: 23-13 39 31
KaikkiLuokat Otsikko: Roof Membranes
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Waterproofing & Membranes

Nimi Arvo
Application Torching and mechanical fastening
Facing Material Granuals
Material Bitumen
Membrane Type Single ply
Thickness 4.5 mm
Type SBS

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Bitumen

BIMobject®