Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
ideagroup/products/2883cc68-c980-437f-b810-742b4b23a7a9
Koti
Luokat
Saniteetti
Peilit
Double-sided mirror wall units H. 70
Saatavana Yhdysvallat
Ideagroup
Seuraa
Double-sided mirror wall units H. 70
Wall unit with finish, 1 double-side mirrored door and 2 glass shelves. No push-pull. Available in White structure or Anthracite structure.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
Double-sided-mirror-wall-units-H70
Tyyppi
Kokoonpano (useita objekteja)
Julkaisupäivä
2023-06-01
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
700
Leveys (mm)
450
Syvyys (mm)
126
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Italia
Valmistettu:
Italia
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Peilit
IFC-luokitus
Kaluste
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_30_78_05
Uniclass 2015 -kuvaus
Bathroom furniture
OmniClass-numero
23-31 25 13
OmniClass-nimike
Bathroom Cabinets
Samankaltaisia tuotteita
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Lataa
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.3
(
9
)
Lataa
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
69
)
Lataa
Ideagroup
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
4.5
(
17
)
Lataa
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
Lataa
Ideagroup
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
4.4
(
19
)
Lataa