Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
ideagroup/products/ce3494db-183e-47c3-bf37-caf9996e2c97
Koti
Luokat
Saniteetti
Altaat
Handrinse basin H. 45.8 with ceramic Touch washbasin
Saatavana Yhdysvallat
Ideagroup
Seuraa
Handrinse basin H. 45.8 with ceramic Touch washbasin
4.3
(8 arvostelua)
Handrinse basin L 45 H 45.8 cm with ceramic Touch washbasin available in Ceramic Glossy White or Matt White with White or Anthracite structure.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
Handrinse-basin-H45-8-with-ceramic-Touch-washbasin
Tyyppi
Kokoonpano (useita objekteja)
Julkaisupäivä
2023-06-01
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
458
Leveys (mm)
450
Syvyys (mm)
250
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Italia
Valmistettu:
Italia
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Altaat
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 -kuvaus
Wash basins, sinks and troughs
OmniClass-numero
23-31 25 13
OmniClass-nimike
Bathroom Cabinets
Samankaltaisia tuotteita
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Lataa
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.5
(
11
)
Lataa
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Lataa
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
Lataa
Ideagroup
Joule square mirror with light
4.2
(
6
)
Lataa
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Lataa