Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
ideagroup/products/66c14386-ae42-4ab2-82e8-01b14ebbb038
Koti
Luokat
Saniteetti
Peilit
LAP mirror + LED
Saatavana Yhdysvallat
Ideagroup
Seuraa
LAP mirror + LED
4.6
(26 arvostelua)
LAP mirror with 10 mm bevel, with safety glass, back lit with LED 3000 K or 4000 K.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
LAP-mirror-LED
Tuoteperhe
Mirrors
Tuoteryhmä
mirror with bevelled edge
Tyyppi
Kokoonpano (useita objekteja)
Julkaisupäivä
2023-06-01
Painoksen numero
1
Syvyys (mm)
25
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.ideagroupbathrooms.com/complemento/lap-backlit-mirror/
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Italia
Valmistettu:
Italia
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Peilit
IFC-luokitus
Kaluste
Uniclass 2015 -koodi
Pr_25_71_53
Uniclass 2015 -kuvaus
Mirrors
OmniClass-numero
23-21 37 13 15
OmniClass-nimike
Mirrors
Samankaltaisia tuotteita
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.3
(
9
)
Lataa
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Lataa
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Lataa
Ideagroup
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
4.5
(
17
)
Lataa
Ideagroup
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
4.4
(
19
)
Lataa
Ideagroup
Easy shower enclosure alcove EYNI
Lataa