Julkaise tuotteesi
Levante free-standing bathtub in M-Solid
Levante free-standing bathtub in M-Solid
Levante free-standing bathtub in M-Solid
Levante free-standing bathtub in M-Solid
Levante free-standing bathtub in M-Solid
Levante free-standing bathtub in M-Solid
Levante free-standing bathtub in M-Solid
    Ideagroup

    Levante free-standing bathtub in M-Solid

    Levante is an elegant, sophisticated free-standing bathtub designed with a Japanese influence. More compact in size, it is available in matt Bianco M-Solid. The exterior of the bathtub, or both the exterior and interior, can also be matt lacquered in any colour of the Ideagroup palette and RAL and NCS chart. Available with matt Bianco cover. Without overflow drain. Pop-up waste available.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteLevante-bathtub
    • TuoteperheBathtub
    • Tuoteryhmäfreestanding bathtub
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-06-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)665
    • Leveys (mm)1400
    • Syvyys (mm)780
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs