Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
idealstandard/products/9bad44d4-9c7d-4b09-ad46-82ec6b8593e5
Koti
Luokat
Saniteetti
Suihkut
ARCHIMODULE SOFT - Shower Mixer Set +Hs&Rain Sh
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Ideal Standard
Seuraa
ARCHIMODULE SOFT - Shower Mixer Set +Hs&Rain Sh
Archimodule Soft Shower Mixer Set +Hs&Rain Sh
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
A1549
Tuoteperhe
ARCHIMODULE
Tuoteryhmä
Shower
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-03-13
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
35
Leveys (mm)
20
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealspec.co.uk
Asennusohjeet
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Tekninen kuvaus
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheets/S242901
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Nettopaino (kg)
7.39
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Suihkut
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 -kuvaus
Shower fittings package
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Saksa
Samankaltaisia tuotteita
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Lataa
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Lataa
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Lataa
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Lataa
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Lataa
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Lataa